Schmalz

Tilaustiedot

The vacuum pump Multi-Clamp is delivered assembled. The product consists of: 

  • Dry-running vacuum pump 
  • Housing with integrated cable drum and vacuum manometer

Available accessories: foot interrupter, accessory set for operation of two VC-M-V with one pump

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

VC-M-PU 4 110V-AC

Osanro: 10.01.12.02051

Multi-Clamp Vacuum pump

Current typeA.C. alternating current 110 V
Max. vacuum-850 (mbar)
Nominal size5 (mm)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 134  mm
B1 162  mm
G2 G1/4"-M
H 235  mm
L 256  mm
L1 269  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Weight 8,5  kg
Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin