Schmalz

Sipariş Bilgileri

VH-OG LS vakum ünitesi bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

  • Mevcut yedek parçalar: vakum sensörü, sıvı yağ, vakum pompası için aşınma parçaları kiti, vakum pompası, filtre
  • Mevcut aksesuarlar: vakum hortumu
Ürün ailesine geri dön
Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

  • YENI

VH-OG LS 21 30 MD

Parça no.: 10.01.55.00026

Vacuum unit with vacuum pump and accumulator

ŞekilSıvı ayrılma
Vakum jeneratörü tasarımıYağla yağlanan pompa EVE-OG
Vakum debisi (maks.)21 (m³/h)
Rezervuar hacmi30 (l)
Genişlik B457 (mm)
Yükseklik H796 (mm)
Maks. vakum-980 (mbar)
Fonksiyon
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
L 521  mm
B 457  mm
H 796  mm
D 32  mm
D1 13  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Vakum debisi (maks.) 21  m³/h
Rezervuar hacmi 30  l
Maks. vakum -980  mbar
50 Hz'de Gerilim D230 V / Y400 V ± %10
60 Hz'de Gerilim D265 V / Y460 V ±%10
Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git