Schmalz

  • YENI

Vakum Üniteleri VH-OG LS

Vakum kapasitesi 10, 21, 40, 63 ve 100 m³/saat

Doğrudan ürünlere gidin

98'e varan vakuma sahip güçlü vakum pompası sayesinde maksimum sıkma kuvveti

Etkinleştirilebilir enerji tasarrufu fonksiyonu %50'nin üzerinde potansiyel tasarruf sağlar

Basınçlı hava sayesinde rezervuarın hızlı boşaltılması

LED döner işaret ışığı ve sinyal sesi ile görselleştirme dahil olmak üzere vakum ve dolum seviyesi izleme sayesinde maksimum güvenlik. Ek taşma koruması pompayı hasara karşı korur

Üst düzey makine kontrolü ile sinyal alışverişi için hazırlanmış arayüz

Çok yakında

Vakum üniteleri ile Schmalz, entegre pompa, rezervuar, filtre, kontrol, vakum izleme ve enerji tasarrufu fonksiyonuna sahip komple bir birim sunmaktadır.
Komple sistemler, eylül 2025'ten itibaren kuru çalışma pompa veya yağlı tip pompa ile çeşitli varyantlarda mevcuttur.

  • Vakum üniteleri VH-TR Start: Kuru çalışma vakum pompası temel model
  • Vakum üniteleri VH-OG Start: Yağlı tip vakum pompası temel model
  • Vakum üniteleri VH-TR Plus: Kontrol, enerji tasarrufu ve kuru çalışma fonksiyonlu ve vakum pompası ile varyantlar
  • Vakum üniteleri VH-OG Plus: Kontrol, enerji tasarrufu ve yağlı tip vakum pompası ile varyantlar
  • Vakum üniteleri VH-OG LS: Kontrol, enerji tasarrufu, sıvı ayrıştırıcı ve yağlıtip vakum pompası varyantları

İlgileniyor musunuz? Daha fazla bilgi için lütfen iletişim formumuzu doldurun.

İletişim formu
Tasarım
  • Yağlı tip vakum pompası (1) ve ana şalterli kontrol (2), CEE fiş konnektörü (3) ve serbest bırakma sinyalli temassız kontak (4)
  • Entegre dolum seviyesi izleme ve di̇ji̇tal vakum sensörüne (6) sahip mobil rezervuar (5)
  • Rezervuara girmesini önlemek için katı madde filtresi (7) dahil vakum bağlantısı
  • Sıvı haznesinin tahliye valfi (9) aracılığıyla hızlı boşaltılması için basınç regülatörü (8) dahil basınçlı hava bağlantısı
  • Görsel işlem ışığı olarak LED dönen işaret ışığı (10)
Teknik veri
  • Mobil vakum üretimi ve izleme
  • Vakum kapasitesi 10, 21, 40, 63 ve 100 m³/saat
  • Maks. vakum: %98
  • Versiyon: Yağlı tip LS, akıllı sistemler, soğutma sıvısı ayrılma ve basınçlı hava yoluyla devridaim
Dokümantasyon

Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

BelgelerDil
Türkçe

Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.

BelgelerDil
İngilizce

Sonuçları filtrele

Vakum debisi (maks.)
Rezervuar hacmi
Etiketleme
Endüstri sektörü

5 sonuçtan 1 - 5'si

  • YENI
VH-OG LS 100 100 MD

Parça no.: 10.01.55.00029

Vacuum unit with vacuum pump and accumulator

ŞekilSıvı ayrılma
Vakum jeneratörü tasarımıYağla yağlanan pompa EVE-OG
Vakum debisi (maks.)100 (m³/h)
Rezervuar hacmi100 (l)
Genişlik B617 (mm)
Yükseklik H959 (mm)
Maks. vakum-980 (mbar)
Fonksiyon
  • YENI
VH-OG LS 63 100 MD

Parça no.: 10.01.55.00028

Vacuum unit with vacuum pump and accumulator

ŞekilSıvı ayrılma
Vakum jeneratörü tasarımıYağla yağlanan pompa EVE-OG
Vakum debisi (maks.)63 (m³/h)
Rezervuar hacmi100 (l)
Genişlik B617 (mm)
Yükseklik H957 (mm)
Maks. vakum-980 (mbar)
Fonksiyon
  • YENI
VH-OG LS 40 50 MD

Parça no.: 10.01.55.00027

Vacuum unit with vacuum pump and accumulator

ŞekilSıvı ayrılma
Vakum jeneratörü tasarımıYağla yağlanan pompa EVE-OG
Vakum debisi (maks.)40 (m³/h)
Rezervuar hacmi50 (l)
Genişlik B457 (mm)
Yükseklik H929 (mm)
Maks. vakum-980 (mbar)
Fonksiyon
  • YENI
VH-OG LS 10 30 MD

Parça no.: 10.01.55.00025

Vacuum unit with vacuum pump and accumulator

ŞekilSıvı ayrılma
Vakum jeneratörü tasarımıYağla yağlanan pompa EVE-OG
Vakum debisi (maks.)10 (m³/h)
Rezervuar hacmi30 (l)
Genişlik B457 (mm)
Yükseklik H796 (mm)
Maks. vakum-980 (mbar)
Fonksiyon
  • YENI
VH-OG LS 21 30 MD

Parça no.: 10.01.55.00026

Vacuum unit with vacuum pump and accumulator

ŞekilSıvı ayrılma
Vakum jeneratörü tasarımıYağla yağlanan pompa EVE-OG
Vakum debisi (maks.)21 (m³/h)
Rezervuar hacmi30 (l)
Genişlik B457 (mm)
Yükseklik H796 (mm)
Maks. vakum-980 (mbar)
Fonksiyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git