- YENI
VH-OG LS 63 100 MD
Parça no.: 10.01.55.00028
Vacuum unit with vacuum pump and accumulator
| Şekil | Sıvı ayrılma |
| Vakum jeneratörü tasarımı | Yağla yağlanan pompa EVE-OG |
| Vakum debisi (maks.) | 63 (m³/h) |
| Rezervuar hacmi | 100 (l) |
| Genişlik B | 617 (mm) |
| Yükseklik H | 957 (mm) |
| Maks. vakum | -980 (mbar) |
| Fonksiyon |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| L | 823 mm |
| B | 617 mm |
| H | 957 mm |
| D | 38 mm |
| D1 | 13 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Vakum debisi (maks.) | 63 m³/h |
| Rezervuar hacmi | 100 l |
| Maks. vakum | -980 mbar |
| 50 Hz'de Gerilim | D230 V / Y400 V ± %10 |
Dokümantasyon
Dokümantasyon