Schmalz

Bestellhinweise

Das Vakuum-Aggregat VH-OG LS wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.

  • Verfügbare Ersatzteile: Vakuum-Schalter, Öl, Verschleißteilsatz für Vakuum-Pumpe, Vakuum-Pumpe, Filter
  • Verfügbares Zubehör: Vakuum-Schlauch
Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

  • NEU

VH-OG LS 63 100 MD

Art-Nr.: 10.01.55.00028

Vakuumaggregat mit Vakuumpumpe und Speicher

BauformFlüssigkeitsabscheidung
Aufbau Vakuum-ErzeugerÖlgeschmierte Pumpe EVE-OG
Saugvermögen (max.)63 (m³/h)
Speichervolumen100 (l)
Breite B617 (mm)
Höhe H957 (mm)
Max. Vakuum-980 (mbar)
FunktionManuelle Entleerung
Konstruktionsdaten
Design image
Attribut Wert
L 823  mm
B 617  mm
H 957  mm
D 38  mm
D1 13  mm
Technische Daten
Attribut Wert
Saugvermögen (max.) 63  m³/h
Speichervolumen 100  l
Max. Vakuum -980  mbar
Spannung bei 50 Hz D230V/Y400V ±10%
Dokumentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb