Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The vacuum unit VH-OG LS is delivered as a ready-to-connect product.

  • Available spare parts : vacuum switch, oil, wear parts kit for vacuum pump, vacuum pump, filter
  • Available accessories: vacuum hose
Powrót do rodziny produktów
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

  • NOWY

VH-OG LS 63 100 MD

Część nr.: 10.01.55.00028

Vacuum unit with vacuum pump and accumulator

ShapeLiquid separation
Design vacuum generatorOil-lubricated pump EVE-OG
Suction rate (max.)63 (m³/h)
Reservoir volume100 (l)
Width B617 (mm)
Height H957 (mm)
Max. vacuum-980 (mbar)
Function
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
L 823  mm
B 617  mm
H 957  mm
D 38  mm
D1 13  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction rate (max.) 63  m³/h
Reservoir volume 100  l
Max. vacuum -980  mbar
Voltage at 50 Hz D230 V / Y400 V ±10 %
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka