Schmalz

Informace o objednávce

The vacuum unit VH-OG LS is delivered as a ready-to-connect product.

  • Available spare parts : vacuum switch, oil, wear parts kit for vacuum pump, vacuum pump, filter
  • Available accessories: vacuum hose
Zpět na skupinu produktů
Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

  • NOVÝ

VH-OG LS 63 100 MD

Číslo dílu.: 10.01.55.00028

Vacuum unit with vacuum pump and accumulator

ShapeLiquid separation
Design vacuum generatorOil-lubricated pump EVE-OG
Suction rate (max.)63 (m³/h)
Reservoir volume100 (l)
Width B617 (mm)
Height H957 (mm)
Max. vacuum-980 (mbar)
Function
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
L 823  mm
B 617  mm
H 957  mm
D 38  mm
D1 13  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Suction rate (max.) 63  m³/h
Reservoir volume 100  l
Max. vacuum -980  mbar
Voltage at 50 Hz D230 V / Y400 V ±10 %
Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku