Schmalz

주문 정보

The vacuum unit VH-OG LS is delivered as a ready-to-connect product.

  • Available spare parts : vacuum switch, oil, wear parts kit for vacuum pump, vacuum pump, filter
  • Available accessories: vacuum hose
나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

  • 새로운

VH-OG LS 63 100 MD

부품 번호.: 10.01.55.00028

Vacuum unit with vacuum pump and accumulator

ShapeLiquid separation
Design vacuum generatorOil-lubricated pump EVE-OG
Suction rate (max.)63 (m³/h)
Reservoir volume100 (l)
Width B617 (mm)
Height H957 (mm)
Max. vacuum-980 (mbar)
Function
디자인 데이터
Design image
속성
L 823  mm
B 617  mm
H 957  mm
D 38  mm
D1 13  mm
기술 데이터
속성
Suction rate (max.) 63  m³/h
Reservoir volume 100  l
Max. vacuum -980  mbar
Voltage at 50 Hz D230 V / Y400 V ±10 %
관련 문서

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동