- YENI
Parça no.: 10.01.27.02068
Pneumatic vacuum generator for use in CNC machines for metalworking
Vakum jeneratörü tasarımı | Temel ejektör SBP |
Çap vakum bağlantısı | 10 (mm) |
Tahliye derecesi | 85 (%) |
Vakum debisi (maks.) | 4.3 (m³/h) |
Hava tüketimi emiş | 6.3 (m³/h) |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 5.0 ... 6.0 bar |