VacuMaster Comfort Vakumlu Kaldırma Ünitesi Teknik Verileri: Yatay Taşıma

(1) Vakum vantuzları çap 125 mm ila 360 mm

(2) Operatör kolu (L1) 345 mm ila 1.060 mm'ye kadar

(3) Yan travers (B) 400 mm ila 1.500 mm

(4) Ana travers (L) 800 mm ila 6.400 mm

(5) Vakum jeneratörlü temel modül, 4, 8, 16, 25m3 / s emiş kapasiteli vakum pompası, 53,5m3 / s vakum kapasiteli vakum ejektör

(6) Zincirli vinç için göz, çap 52 mm

 

Tip* Maks. kaldırma kapasitesi [kg] İş parçası biçimi [mm] Boyutlar L x B (genişlik) [mm] Genel yükseklik H [mm] Kumanda ünitesi L1[mm] Vantuz plakaları** Ağırlık [kg]
    Basic Comfort No. Ø [mm] Basic Comfort
Basic / Comfort 125 1.000 x 1.000 800 x 750 490 445 655 1 250 38 42
  2.000 x 1.000 1.600 x 750 410 445 645 2 210 42 50
  2.500 x 1.250 1.600 x 750 490 525 745 4 125 52 64
  3.000 x 1.500 2.400 x 1.150 555 590 945 6 125 62 68
  4.000 x 2.000 3.200 x 1.500 555 590 1.045 8 125 80 88
Basic / Comfort 250 1.000 x 1.000 800 x 750 490 445 655 1 360 40 45
  2.000 x 1.000 1.600 x 750 410 445 645 2 250 44 52
  2.500 x 1.250 1.600 x 750 490 525 745 4 210 54 62
  3.000 x 1.500 2.400 x 1.150 555 590 945 6 160 59 67
  4.000 x 2.000 3.200 x 1.500 555 590 1.045 8 125 80 88
Basic / Comfort 500 2.500 x 1.250 1.600 x 750 570 605 760 4 250 71 84
  3.000 x 1.500 2.400 x 1.150 635 670 960 6 210 88 91
  4.000 x 2.000 3.200 x 1.500 635 670 1.060 8 210 106 130
Basic / Comfort 750 3.000 x 1.500 2.400 x 1.150 635 670 960 6 250 91 105
  4.000 x 2.000 3.200 x 1.500 635 670 1.060 8 210 115 122

*Gösterilen VacuMaster örnek yapılandırmalardır: VacuMaster Basic/Comfort özel iş parçası biçimlerine esnek şekilde uyarlanabilir.
**Gösterilen vantuz plakası sayısı sert malların taşınması için mümkündür. Dengesiz ve ince iş parçaları için vantuz plakası sayıları artırılır.