Vakumlu Kaldırma Cihazı VacuMaster Glass 600

600 kg'a kadar dış mekanlarda camın güvenli ve ergonomik kullanımı

Ürün Araştırması

Vakumlu bir kaldırma cihazı tasarlamanıza yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

Ürün sorgulama

Schmalz vakum kaldırma cihazı VacuMaster Glass 600, dış mekanlarda cam iş parçalarının güvenli bir şekilde taşınması için idealdir. Şantiye vincine takıldığında, 600 kg'a kadar olan yüklerin yatay veya dikey konumda zahmetsizce kaldırılmasına izin verir. İş parçaları da elle 90 ° döndürülebilir ve 360 ​​° döndürülebilir (45 ° 'lik artışlarla). Böylece iş parçaları mükemmel şekilde hizalanabilir ve cepheye monte edilebilir. Modüler tasarımı sayesinde VacuMaster Glass, iş parçalarının boyutlarına kolayca uyarlanabilir.

VacuMaster Glass 600, elektrik güç kaynağına takılmadan çalıştırılabilir. Bir LED göstergesi, değiştirilebilen 12 V şarj edilebilir pilin şarj durumunu gösterir. Ek olarak, kontrollü vakum pompası VacuMaster Glass'ın sekiz saate kadar çalışmaya hazır kalmasını sağlar.

Modüler sistem

(1) Yük için ayarlanabilir ağırlık merkezi

(2) Yedek vakum dahil. Vakum seviyesini gösteren iki basınç göstergesi

(3) Yük kolu olmayan dikey bağlantı için süspansiyon halkaları

(4) Vakum açma / kapama için manuel sürgülü vana

(5) Vakum plakaları için çıkarılabilir uzatma

(6) Vakum plakaları için hızlı değiştirme adaptörü

(7) Dört emme plakası ile çalışırken uzatma işlemine yardımcı olan çubuk

(8) UV ve ozon dirençli emme plakaları dahil. Kapaklar (Ø 300 mm)

(9) Sesli uyarı cihazı

(10) Pil şarj düzeyi için durum göstergesi

(11) Manuel döndürme ve döndürme cihazı

(12) Çıkarılabilir yük kolu

Teknik Verlier

VacuMaster Glass 600, 600 kg'a (yatay ve dikey) kadar yükler için tasarlanmıştır VacuMaster Glass 600, 66 - 86 kg ağırlığındadır. Kaldırma kapasitesi, emme plakalarının sayısına (75 kg / emme plakası) bağlıdır.

Güç kaynağı: Akü 12 V / 4 A

Akü kapasitesi: 7 Ah

Çalışma sıcaklığı: 0 ° C ila 40 ° C

Maks. çalışma süresi: 8 saat

schmalz.com'daki videolar vakum teknolojisi için değişik uygulamaları göstermektedir.

Schmalz medya merkezi

Vakum Kaldırma Cihazı Aksesuarları VacuMaster Glass 600

Montaj Uzantıları

Çerçeve parçaları ve 65 mm veya 90 mm'ye kadar kalıpları olan pencereleri taşımak için

Radyo uzaktan kumanda FFS

Uzaktan kumanda ile "vakum açma / kapama" fonksiyonunun isteğe bağlı kontrolü için.

Diğer kaldırma cihazları

Başka kaldırma araçları mı arıyorsunuz? Burada daha fazla kaldırma cihazı bulabilirsiniz.