Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Tip | Maks. kaldırma kapasitesi yatay* [kg] | Min. iş parçası formatı [mm] | Maks. iş parçası formatı [mm] | Uzunluk L [mm] |
---|---|---|---|---|
Light 100-1 | 100 | 250 x 250 | 1.500 x 800 | 260 |
Light 100-4 | 100 | 250 x 250 | 2.000 x 800 | 400 |
Light-CON | 100 | 420 x 310 | 2.500 x 1.250 | 500 - 1.600 |
* Talep üzerine daha yüksek kaldırma kapasiteleri mevcuttur.
Tip | Vakum vantuzları sayısı | Ø vakum vantuzları [mm] | Toplam yükseklik Uzunluğu L [mm] | Operatör kolu L1 [mm] | Ağırlık [kg] |
---|---|---|---|---|---|
Light 100-1 | 1 | 250 | 270 | 405 | 15 |
Light 100-4 | 4 | 120 | 330 | 405 | 15 |
Light-CON | 4-6 | 110 - 250 | 320 - 410 | 410 - 650 | 14 - 30 |