Schmalz

Adapter-Plates ISAP-S

Standardmaß 195 x 195 mm, Lochrastermaß 75 mm
Direkt zu den Produkten

Ideal für schmale und gekrümmte Werkstücke, da Plates und Sauger flexibel kombinierbar

Frei positionierbare Sauger und Mono-Bases ermöglichen nahezu jedes Aufspann-Layout

Mischbetrieb mit Standard-Blocksaugern möglich für noch mehr Flexibilität und kurze Rüstzeiten

Zubehör und Ersatzteile ohne Werkzeug schnell, einfach und kostengünstig austauschbar

Aufbau
  • Adapter-Plate (1) Grundplatte
  • Schwalbenschwanz-Aufnahme (2) zur mechanischen Vorfixierung auf SCM / Morbidelli-Konsolen
  • Dichtrahmen (3) optimiert zum einfachen Verschieben des Saugers auf der Konsole und Verschlussmagnet (4)
  • Mono-Base (5) zur Positionierung über der Vakuum-Öffnung der Adapter-Plate und Sauger-Cup (7) zum Fixieren des Werkstücks als Zubehör erhältlich
  • Zwischenring (6) zur Anpassung der Höhe auf die Bearbeitungshöhe der Maschine
Technische Daten
  • Vakuum-System für SCM-Konsolen
  • Vorfixierung mechanisch auf Konsole
  • Nutzung von Innospann Sauger-Cups
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Höhe H
Branchenzuordnung

1 - 1 von 1 Ergebnissen

ISAP-S4 195x195x11

Art-Nr.: 10.01.14.00231

Adapter-Plate Innospann für Konsole SCM/Morbidelli - Typ 4

Länge L195 (mm)
Breite B195 (mm)
Höhe H11 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb