Art-Nr.: 10.01.12.04777
Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile für Konsole SCM/ Morbidelli - Typ S6
Bauform | QUICK |
Abmessung (LxB) | 150x135 |
Höhe H | 110 (mm) |
Hub Z | 10 (mm) |
Spannbereich [mm] | 10,0 ... 100,0 mm |
Dreieckförmiges Spannteller mit werkzeugloser Schnellverstellung ermöglicht kürzeste Rüstzeiten
Hält mit Spannkräften von bis 700 N auch schmale Werkstücke sicher
Kein zusätzliches Medium notwendig, da über Betriebsvakuum des CNC-Bearbeitungszentrums aktivierbar
Spezielle Reibmaterialien auf Spannteller und Spannfläche sorgen für sicheren Halt auch bei hohen Bearbeitungskräften
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.
Dokumente | Sprache |
---|---|
Deutsch |
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.
Dokumente | Sprache |
---|---|
Englisch |
1 - 2 von 2 Ergebnissen
Art-Nr.: 10.01.12.04777
Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile für Konsole SCM/ Morbidelli - Typ S6
Bauform | QUICK |
Abmessung (LxB) | 150x135 |
Höhe H | 110 (mm) |
Hub Z | 10 (mm) |
Spannbereich [mm] | 10,0 ... 100,0 mm |
Art-Nr.: 10.01.12.04765
Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile für Konsole SCM/ Morbidelli - Typ S6
Bauform | QUICK |
Abmessung (LxB) | 150x135 |
Höhe H | 75 (mm) |
Hub Z | 9 (mm) |
Spannbereich [mm] | 15,0 ... 85,0 mm |