Schmalz

Hướng dẫn đặt hàng

The Suction Cup Balance SSCB is delivered assembled. The delivery consists of:

  • Suction Cup Balance made of aluminium; with positioning pins
  • Suction cups FSG-VU1 or SAB-NBR 

Available spare parts: Suction cups (spare parts set), cover cap

Vui lòng thử lại sau hoặc liên hệ với người phụ trách tại địa phương của quý vị.

SSCB-78 141-171 ZP M6-IG FSG-VU1

Mã sản phẩm: 10.01.15.00922

Vacuum Clamping System for automated 3D-fixation

Các ngành: Aerospace | Automotive | Composite | Metal | Plastics | Universal

Dmk78 (mm)
Working area [mm]141.0 ... 171.0
Function suction cupCentrally fixed pins
Suction cup typeBellows suction cups FSG
ConnectionM6-F
MaterialVU1
Material hardness [Shore A]72 (Shore A)
Material workpiece supportNBR
Height H1179 (mm)
Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật thiết kế
Design image
Thuộc tínhGiá trị
D1134 mm
Dmk78 mm
D mk148 mm
G1M6-F
G2G1/4"-F
H1179 mm
EH (min.)141 mm
EH (max.)171 mm
Zs30 mm
Z (Stroke)46 mm
Thông số kỹ thuật
Thuộc tínhGiá trị
Size60
Weight2.609,7 g
Suction cup materialVulkollan VU1
Material hardness [Shore A]72 Shore A
Tài liệu

Phụ tùng thay thế

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.