Schmalz

Vacuum Generators for CNC Machining Centers

The vacuum generators from Schmalz are specially designed for the demanding conditions on CNC machining centers. By separating liquids and chips and continuously monitoring the vacuum, they offer optimum conditions for efficient and reliable machining under vacuum.

Lọc kết quả

Ghi nhãn
Phân loại theo ngành

Pneumatic Vacuum Generators CVU

  • Vacuum generators for use in CNC machines for metal processing
  • Suction rate up to 8.6 m³/h
  • Degree of evacuation up to 85 %
  • Optional with energy-saving control, reservoir or vacuum switch for safety switching
3 Xem sản phẩm

Vacuum Units VH-OG LS

  • Mobile vacuum generation and monitoring
  • Suction rate 10, 21, 40, 63 and 100 m³/h
  • Max. vacuum: 98 %
  • Version: LS with oil-lubricated pump, intelligent system, cooling lubricant separation and recirculation via compressed air
5 Xem sản phẩm

Liquid Separators NLS

  • For vacuum pump with suction rate up to 100 m³/h
  • Separation capacity: 60 l/h
  • Integration into the control of the machining center
3 Xem sản phẩm

Gợi ý sản phẩm

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng