Schmalz

Schmalz ControlRoom

The service app for NFC devices

The all-round service for your Schmalz product

The Schmalz ControlRoom app is available for users of Android and iOS devices. The free app can be used to read out data and messages from the intelligent Schmalz components. In addition, the components can be conveniently parameterized via the mobile device. The complex and time-consuming parameterization in the PLC is no longer necessary thanks to the Schmalz ControlRoom app.

Schmalz uses the advantages of NFC technology for wireless data transmission. Through point-to-point contact, data is transferred from the Schmalz product to the smartphone. This means there is no risk of incorrect parameterization of a neighboring device. The system operator can now evaluate the data on the smartphone and make settings.

Comprehensive service for handling systems as well

Users of vacuum lifters and crane systems can access device-specific information quickly and easily with the help of the Schmalz ControlRoom app. The identification tag on the device contains the serial number and can be read either via QR code or NFC using a smartphone. The one-time registration in the Schmalz ControlRoom app grants access to additional information such as service dates (UVV), operating instructions, spare and wear parts lists, and a company-wide device library.

Contact
Reduced procurement costs

Savings on display and input modules on gripping systems thanks to convenient control via app interface

Faster commissioning

Simply connect the device, adjust settings in the app, transfer via NFC and clone to other devices

Shorter service times

Thanks to error messages in plain text, access to the device's internal operating instructions and predictive wear monitoring with reminder function

Download app for free

Simply scan the QR code to download the app. You can also access all technical documentation directly in the browser.

Schmalz ControlRoom in the browser
Contact

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng