Schmalz

Schmalz ControlRoom

L'application de service pour les appareils NFC

Le service complet pour votre produit de Schmalz

L'application Schmalz ControlRoom est disponible pour les utilisateurs d'appareils Android et iOS. L'application gratuite permet de lire les données et les messages des composants intelligents de Schmalz. En outre, les composants peuvent être paramétrés de manière pratique via l'appareil mobile. Le paramétrage complexe et fastidieux dans l'automate n'est plus nécessaire grâce à l'application Schmalz ControlRoom.

Schmalz utilise les avantages de la technologie NFC pour la transmission de données sans fil. Grâce à un contact point à point, les données sont transférées du produit de Schmalz au smartphone. Il n'y a donc aucun risque de paramétrage incorrect d'un appareil voisin. L'exploitant du système peut alors évaluer les données sur le smartphone et procéder à des réglages.

Un service complet pour les systèmes de manipulation également

Les système de manutention par le vide et de systèmes de grue peuvent accéder rapidement et facilement aux informations spécifiques à l'appareil grâce à l'application Schmalz ControlRoom. L'étiquette d'identification de l'appareil contient le numéro de série et peut être lue par code QR ou NFC à l'aide d'un smartphone. L'enregistrement unique dans l'application Schmalz ControlRoom donne accès à des informations supplémentaires telles que les dates de service (UVV), les instructions d'utilisation, les listes de pièces de rechange et d'usure et une bibliothèque d'appareils à l'échelle de l'entreprise.

Formulaire de contact
Réduction des coûts d'approvisionnement

Economie de modules d'affichage et de saisie sur les systèmes de préhension grâce à une commande confortable via l'interface de l'application

Mise en service plus rapide

Il suffit de connecter l'appareil, d'ajuster les paramètres dans l'application, de transférer via NFC et de cloner sur d'autres appareils

Des heures de service plus courtes

Grâce aux messages d'erreur en texte clair, à l'accès au mode d'emploi interne à l'appareil et à la surveillance préventive de l'usure avec fonction de rappel

Télécharger l'application gratuitement

Il suffit de scanner le code QR pour télécharger l'application. Vous pouvez également accéder à toute la documentation technique directement dans le navigateur.

Schmalz ControlRoom dans le navigateur
Formulaire de contact

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier