Schmalz

Vacuum Lifting Devices VacuMaster Glass 600

Safe and Ergonomic Handling of Glass Outdoors up to 600 kg

The vacuum lifting device VacuMaster Glass 600 from Schmalz is ideal for a safe handling of glass workpieces in outdoor areas. Attached to the site crane, it permits effortless lifting of loads up to 600 kg either in a horizontal or vertical position. Workpieces can also be swiveled manually by 90° and rotated by 360° (in 45° increments). Thereby the workpieces can be aligned perfectly and installed in the facade. Due to its modular design, the VacuMaster Glass can be easily adapted to the dimensions of the workpieces.

The VacuMaster Glass 600 can be operated without being attached to the electrical power supply. A LED indicator shows the charge status of the 12 V rechargeable battery, which can be replaced. In addition, the controlled vacuum pump assures that the VacuMaster Glass remains ready for operation up to eight hours.

Product Inquiry

Vacuum lifting device with special suction plates for maximum holding forces on glass surfaces

Responsive manual swiveling and rotating of the workpiece for easy and ergonomic handling

High degree of safety (according to DIN EN 13155) due to two redundant vacuum circuits with safety reservoir and monitoring with audible warning

Modular design with extension arms and easily adjustable suction plates for quick adaptation to different glass sizes

Equipped with a battery for operation without an external power supply

Tổng quan về bộ dụng cụ lắp ráp

(1) Adjustable center of gravity for the load

(2) Redundant vacuum incl. two pressure gauges indicating the vacuum level

(3) Suspension eyes for vertical attachment without load arm

(4) Manual slide valve for vacuum on/off

(5) Removable load arm

(6) Quick-change adapter for suction plates

(7) Bar to assist depositing when operating with four suction plates (without extension arms)

(8) UV and ozone resistant suction plates incl. covers (Ø 300 mm)

(9) Audible warning device

(10) Status indicator for battery charge level

(11) Manual swiveling and rotating device

(12) Removable load arm

Thông số kỹ thuật

The VacuMaster Glass 600 is designed for loads up to 600 kg (horizontal and vertical).The VacuMaster Glass 600 weights 66 – 86 kg. The lift capacity depends on the number of suction plates (75 kg/suction plate).

Power supply: Battery 12 V/4 A

Capacity of battery: 7 Ah

Operating temperature: 0 °C to 40 °C

Max. operating time: 8 h

Các ngành
  • •Glass
Các cấu hình mẫu

Video

Khám phá các ví dụ ứng dụng của sản phẩm trong các ngành công nghiệp khác nhau – dễ sử dụng, giàu thông tin và mang tính thực tiễn cao.

Không tìm thấy video phù hợp? Vậy hãy thử xem qua thư viện phương tiện của chúng tôi nhé.
Product Inquiry

Phụ kiện

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng