Elevadores por vacío VacuMaster Glass 600
Manipulación segura y ergonómica de vidrio y cristal en el exterior hasta 600 kg
El VacuMaster Glass 600 es el elevador ideal para la manipulación segura de piezas de vidrio y cristal en el exterior. Se suspende de una grúa de construcción y permite la elevación sin esfuerzo de cargas de hasta 600 kg en posición vertical y horizontal. Las piezas se pueden bascular 90°, girar 360° y fijar en pasos de 45°. Ello permite orientar perfectamente los elementos de vidrio o cristal para instalarlos en la fachada. Gracias a su estructura modular, el elevador se puede ajustar óptimamente a las dimensiones de las piezas.
El VacuMaster Glass 600 funciona independiente de la red eléctrica. Un indicador LED informa sobre el estado de carga de la pila recargable de 12 V, que se puede cambiar. La bomba de vacío con regulación permite una disponibilidad continua de hasta ocho horas.
Elevador por vacío con placas de ventosa especiales para fuerzas de retención máximas sobre superficies de vidrio
Basculación y giro manual suave de la pieza para una manipulación sencilla y ergonómica
Alto grado de seguridad (según DIN EN 13155) gracias a dos circuitos de vacío redundantes con depósito de seguridad y monitorización con aviso acústico
Diseño modular con brazos de extensión y placas de ventosa reubicables sencillamente para una adaptación rápida a los diferentes tamaños de vidrio
Equipado con una bateria para el funcionamiento sin alimentación eléctrica externa
Sistema modular
(1) Ajuste de centro de gravedad según la carga
(2) Sistema redundante de vacío que incluye dos manómetros que indician el nivel del vacío
(3) Dispositivo de suspensión para agarre vertical sin brazo de carga
(4) Válvula de deslizamiento manual para la conexión/desconexión del vacío
(5) Brazo de carga desmontable
(6) Adaptador de cambio rápido para todas las ventosas
(7) Asa de manejo para manipulaciones con cuatro ventosas (sin brazos de extensión)
(8) Ventosas y carcasas resistentes a los efectos de la radiación UV y del ozono (Ø 300 mm)
(9) Dispositivo acústico de aviso
(10) Indicador del estado del nivel de carga de la batería
(11) Dispositivo manual de giro y basculación
(12) Brazo de carga desmontable
Datos técnicos
El VacuMaster Glass 600 está diseñado para cargas de hasta 600 kg (horizontal y vertical). El VacuMaster Glass 600 pesa 66 – 86 kg. La capacidad de aspiración depende del número de placas de ventosa (75 kg/placa de ventosa).
Fuente de alimentación: Battería 12 V/4 A
Capacidad de la battería: 7 Ah
Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 40 °C
Tiempo de funcionamiento máx.: 8 h
Ejemplos de configuraciones


Vídeos
Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.
¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.