Radio remote control
Radio remote control for suction and release of the workpiece
Quick extension of the device by attaching extension arms enables flexible use for workpieces of different lengths
Safe lifting of workpieces without additional mechanical securing enables quick and easy lifting and depositing
Enables damage-free handling of various panel types in horizontal and vertical orientation
Workpieces can be swivelled through 90° and rotated 360° manually
Easy transportation of the devices to construction sites and quick assembly on site

Hướng dẫn đặt hàng
The devices are supplied with 4 suction plates for applications up to 400 kg horizontally and 260 kg vertically.
Khám phá các ví dụ ứng dụng của sản phẩm trong các ngành công nghiệp khác nhau – dễ sử dụng, giàu thông tin và mang tính thực tiễn cao.
Không tìm thấy video phù hợp? Vậy hãy thử xem qua thư viện phương tiện của chúng tôi nhé.