HPS-SGM 2M8 50/70 OP
Mã sản phẩm: 10.01.17.00653
Holder system
Các ngành: Universal
| Utilization design | Magnetic gripper |
| Connection 1 | 2x screws M8 |
| Size | 50/70 |
| Shape | One piece |
Thông số kỹ thuật thiết kế
Thông số kỹ thuật thiết kế

| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| B | 26 mm |
| B1 | 56 mm |
| d | 8,4 mm |
| d1 | 5,5 mm |
| H | 9,4 mm |
| H1 | 24 mm |
| L | 69 mm |
| L2 | 20 mm |
| X1 | 58 mm |
| Y1 | 15 mm |
| Y2 | 42 mm |
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Weight | 63,4 g |
Dữ liệu CAD
Dữ liệu CAD
Mô hình CAD để tải xuống
Sau khi nhấp vào nút Tải xuống, quý vị có thể tải xuống mô hình CAD dưới các định dạng tệp khác nhau. Nếu bản xem trước trên trang này không hiển thị chính xác, vui lòng nhấp vào nút “Tải lại”.
Tài liệu
Tài liệu