HPS-SGM 2M8 50/70 OP
Osanro: 10.01.17.00653
Holder system
Toimialat: Yleiskäyttö
| Utilization design | Magnetic gripper |
| Connection 1 | 2x screws M8 |
| Size | 50/70 |
| Shape | One piece |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 26 mm |
| B1 | 56 mm |
| d | 8,4 mm |
| d1 | 5,5 mm |
| H | 9,4 mm |
| H1 | 24 mm |
| L | 69 mm |
| L2 | 20 mm |
| X1 | 58 mm |
| Y1 | 15 mm |
| Y2 | 42 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Weight | 63,4 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi