ANW G3/8-IG G3/8-AG
Mã sản phẩm: 10.01.01.11618
Adapter for mounting suction cups in restricted spaces
Các ngành: Universal
| Suction cup connection | G3/8"-M |
| Product family | ANW |
| Material | Steel |
Thông số kỹ thuật thiết kế
Thông số kỹ thuật thiết kế

| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| dn | 10 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| G2 | G3/8"-M |
| G3 | G1/2"-F |
| H | 35 mm |
| H1 | 10,5 mm |
| LG1 | 13 mm |
| LG2 | 10 mm |
| LG3 | 12 mm |
| SW1 | 24 mm |
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Weight | 109 g |
| Product family | ANW |
Dữ liệu CAD
Dữ liệu CAD
Mô hình CAD để tải xuống
Sau khi nhấp vào nút Tải xuống, quý vị có thể tải xuống mô hình CAD dưới các định dạng tệp khác nhau. Nếu bản xem trước trên trang này không hiển thị chính xác, vui lòng nhấp vào nút “Tải lại”.
Tài liệu
Tài liệu