ANW G3/8-IG G3/8-AG
Part no.: 10.01.01.11618
Adapter for mounting suction cups in restricted spaces
Industries: Universal
| Suction cup connection | G3/8"-M |
| Product family | ANW |
| Material | Steel |
Design Data
Design Data

| Attribute | Value |
|---|---|
| dn | 10 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| G2 | G3/8"-M |
| G3 | G1/2"-F |
| H | 35 mm |
| H1 | 10,5 mm |
| LG1 | 13 mm |
| LG2 | 10 mm |
| LG3 | 12 mm |
| SW1 | 24 mm |
Technical Data
Technical Data
| Attribute | Value |
|---|---|
| Weight | 109 g |
| Product family | ANW |
Podatki CAD
Podatki CAD
Enostavna uporaba CAD-modela v živo
Po kliku na gumb za prenos lahko prenesete model CAD v različnih datotečnih formatih. Če se predogled na tej strani ne prikaže pravilno, kliknite na gumb "Ponovno naloži".
Documentation
Documentation