Schmalz

Suspensions Clampable FST-C

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Integrated pneumatic clamping function prevents peeling effects when handling twisted boards

100 mm stroke for compensation of height tolerances on the workpiece side

Allows swivel angle up to 60° during handling

Cấu trúc
  • Consists of clamping board (3), brake lining (4) and swiveling flange plate (2)
  • Back plate (1) for attachment to existing beam
  • Compressed air connection (5)
  • Can be mounted on area grippers of type FXP/FMP, SBX-C and FMHD
Thông số kỹ thuật
  • Compensation of height differences
  • Prevent peeling effects when handling warped boards
Các ngành
  • •Wood
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Spring stroke Z
Phân loại theo ngành

1 - 5 từ 5 kết quả

FST-C 100-HD1

Mã sản phẩm: 10.01.20.01260

Suspension with height compensation and pneumat. clamping heavy-duty

Các ngành: Wood

Shape mounting elementsHeavy duty 1 spring plunger
Spring stroke Z100 (mm)
Weight9 (kg)
Length L170 (mm)
Width B170 (mm)
Height H50 (mm)
MOD-FLAN 157x120 SBX-C

Mã sản phẩm: 10.01.20.01274

Flange module

Các ngành: Wood

Weight1.77 (kg)
Length L157 (mm)
Width B120 (mm)
Height H60 (mm)
Utilization designLarge-area vacuum gripper-C
MOD-FLAN 157x120 SBX-C

Mã sản phẩm: 10.01.20.01275

Flange module

Các ngành: Wood

Weight1.77 (kg)
Length L157 (mm)
Width B120 (mm)
Height H60 (mm)
Utilization designLarge-area vacuum gripper-C
FST-C 100-HD1-R

Mã sản phẩm: 10.01.20.01500

Suspension with height compensation and pneumat. clamping heavy-duty

Các ngành: Wood

Shape mounting elementsHeavy duty 1 spring plunger
Spring stroke Z100 (mm)
Weight10.8 (kg)
Length L170 (mm)
Width B170 (mm)
Height H50 (mm)
Utilization designLarge-area vacuum gripper
FST-C 100-HD1-L

Mã sản phẩm: 10.01.20.01501

Suspension with height compensation and pneumat. clamping heavy-duty

Các ngành: Wood

Shape mounting elementsHeavy duty 1 spring plunger
Spring stroke Z100 (mm)
Weight10.8 (kg)
Length L170 (mm)
Width B170 (mm)
Height H50 (mm)
Utilization designLarge-area vacuum gripper

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.

ALL AVAILABLE: Time savings thanks to maximum global availability
Available worldwide. Reliable for the long term: You need solutions, not waiting times.

ALL SET: Simplicity in system design
Combine easily. The components are perfectly matched and offer full compatibility.

ALL CLEAR: Maximum cost efficiency
Full functionality. Attractive price: Ideal for standard applications with clear requirements.

Experience more about the preferred product range Schmalz Select