Schmalz

Suspensions Clampable FST-C

Přejděte přímo na produkty

Integrated pneumatic clamping function prevents peeling effects when handling twisted boards

100 mm stroke for compensation of height tolerances on the workpiece side

Allows swivel angle up to 60° during handling

Nadstavba
  • Consists of clamping board (3), brake lining (4) and swiveling flange plate (2)
  • Back plate (1) for attachment to existing beam
  • Compressed air connection (5)
  • Can be mounted on area grippers of type FXP/FMP, SBX-C and FMHD
Technické údaje
  • Compensation of height differences
  • Prevent peeling effects when handling warped boards
Odvětví
  • •Wood
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Česky

Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.

DokumentyJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Spring stroke Z
Industry sector

1 - 5 z 5 výsledků

FST-C 100-HD1

Číslo dílu.: 10.01.20.01260

Suspension with height compensation and pneumat. clamping heavy-duty

Odvětví: Wood

Shape mounting elementsHeavy duty 1 spring plunger
Spring stroke Z100 (mm)
Weight9 (kg)
Length L170 (mm)
Width B170 (mm)
Height H50 (mm)
MOD-FLAN 157x120 SBX-C

Číslo dílu.: 10.01.20.01274

Flange module

Odvětví: Wood

Weight1.77 (kg)
Length L157 (mm)
Width B120 (mm)
Height H60 (mm)
Utilization designLarge-area vacuum gripper-C
MOD-FLAN 157x120 SBX-C

Číslo dílu.: 10.01.20.01275

Flange module

Odvětví: Wood

Weight1.77 (kg)
Length L157 (mm)
Width B120 (mm)
Height H60 (mm)
Utilization designLarge-area vacuum gripper-C
FST-C 100-HD1-R

Číslo dílu.: 10.01.20.01500

Suspension with height compensation and pneumat. clamping heavy-duty

Odvětví: Wood

Shape mounting elementsHeavy duty 1 spring plunger
Spring stroke Z100 (mm)
Weight10.8 (kg)
Length L170 (mm)
Width B170 (mm)
Height H50 (mm)
Utilization designLarge-area vacuum gripper
FST-C 100-HD1-L

Číslo dílu.: 10.01.20.01501

Suspension with height compensation and pneumat. clamping heavy-duty

Odvětví: Wood

Shape mounting elementsHeavy duty 1 spring plunger
Spring stroke Z100 (mm)
Weight10.8 (kg)
Length L170 (mm)
Width B170 (mm)
Height H50 (mm)
Utilization designLarge-area vacuum gripper

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.