Schmalz

Vui lòng thử lại sau hoặc liên hệ với người phụ trách tại địa phương của quý vị.

ECBPMi 24V-DC FK

Mã sản phẩm: 10.03.01.00500

CobotPump (Mini) for electrical vacuum generation for collaborative robots

Voltage DC24 V - DC
Rated current0.3 (A)
Electrical connectionSpring contact
Operating temperature0 ... 40 °C
Suction rate (max.)1.6 (l/min)
Rated power7.2 (W)
Thông số kỹ thuật thiết kế
Design image
Thuộc tínhGiá trị
D63 mm
D235,5 mm
D mk146 mm
G1M4-F
G2G1/4"-F
L56,4 mm
L161,4 mm
LG16 mm
LG211 mm
Thông số kỹ thuật
Thuộc tínhGiá trị
Suction rate (max.)1,6 l/min
Voltage DC24 V - DC
Rated power7,2 W
Rated current0,3 A
Electrical connectionSpring contact
Operating temperature0 ... 40 °C
Dữ liệu CAD

Mô hình CAD để tải xuống

Sau khi nhấp vào nút Tải xuống, quý vị có thể tải xuống mô hình CAD dưới các định dạng tệp khác nhau. Nếu bản xem trước trên trang này không hiển thị chính xác, vui lòng nhấp vào nút “Tải lại”.

Tài liệu
Phần mềm

Tại phần này, quý khách sẽ tìm thấy phần mềm phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
English
English

Phụ tùng thay thế

Gợi ý sản phẩm

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng