Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

ECBPMi 24V-DC FK

Numero articolo: 10.03.01.00500

CobotPump (Mini) per la generazione di vuoto elettrica per i robot collaborativi

Tensione DC24 V - DC
Corrente nominale0.3 (A)
Collegamento elettricoContatto a molla
Temperatura d'intervento0 ... 40 °C
Capacità di aspirazione (max.)1.6 (l/min)
Potenza nominale7.2 (W)
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
D 63  mm
D2 35,5  mm
D mk1 46  mm
G1 M4-IG
G2 G1/4"-IG
L 56,4  mm
L1 61,4  mm
LG1 6  mm
LG2 11  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Capacità di aspirazione (max.) 1,6  l/min
Tensione DC 24 V - DC
Potenza nominale 7,2  W
Corrente nominale 0,3  A
Collegamento elettrico Contatto a molla
Temperatura d'intervento 0 ... 40 °C
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione
Software

Il software corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentazioneLingua
Inglese
Inglese

Pezzi di ricambio

Raccomandazioni sui prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello