Schmalz

Hướng dẫn đặt hàng

Vacuum filter VF / STF / STF-D is delivered as a ready to connect product.

 

Available spare parts: replacement filter cartridge
Available accessories: mounting bracket

Vui lòng thử lại sau hoặc liên hệ với người phụ trách tại địa phương của quý vị.

STF 75 P 8.0 SSD

Mã sản phẩm: 10.07.01.00263

Dust filter

Các ngành: Automotive | Logistics | Metal | Packaging | Universal | Wood

ConnectionØ75mm
ShapePiclon housing
Nominal flow rate480 (m³/h)
Filter pore size3 (µm)
Additional equipmentHose clamps SSD
Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật thiết kế
Design image
Thuộc tínhGiá trị
B1300 mm
B2168 mm
d8,5 mm
D228 mm
D1240 mm
D275 mm
D375 mm
H250,6 mm
L439 mm
L1579 mm
L2359 mm
X1240 mm
Thông số kỹ thuật
Thuộc tínhGiá trị
ConnectionØ75mm
Nominal flow rate480 m³/h
Nominal flow rate8.000 l/min
Max. vacuum-500 mbar
Filter pore size3 µm
Weight2,6 kg
Product familyVF
Dữ liệu CAD

Mô hình CAD để tải xuống

Sau khi nhấp vào nút Tải xuống, quý vị có thể tải xuống mô hình CAD dưới các định dạng tệp khác nhau. Nếu bản xem trước trên trang này không hiển thị chính xác, vui lòng nhấp vào nút “Tải lại”.

Tài liệu

Phụ tùng thay thế

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng