Schmalz

Ordering information

Vacuum filter VF / STF / STF-D is delivered as a ready to connect product.

 

Available spare parts: replacement filter cartridge
Available accessories: mounting bracket

Poskusite pozneje ali se obrnite na lokalno kontaktno osebo.

STF 75 P 8.0 SSD

Part no.: 10.07.01.00263

Dust filter

Industries: Automotive | Logistics | Metal | Packaging | Universal | Wood

ConnectionØ75mm
ShapePiclon housing
Nominal flow rate480 (m³/h)
Filter pore size3 (µm)
Additional equipmentHose clamps SSD
Informacije o izdelku
Design Data
Design image
AttributeValue
B1300 mm
B2168 mm
d8,5 mm
D228 mm
D1240 mm
D275 mm
D375 mm
H250,6 mm
L439 mm
L1579 mm
L2359 mm
X1240 mm
Technical Data
AttributeValue
ConnectionØ75mm
Nominal flow rate480 m³/h
Nominal flow rate8000 l/min
Max. vacuum−500 mbar
Filter pore size3 µm
Weight2,6 kg
Product familyVF
Podatki CAD

Enostavna uporaba CAD-modela v živo

Po kliku na gumb za prenos lahko prenesete model CAD v različnih datotečnih formatih. Če se predogled na tej strani ne prikaže pravilno, kliknite na gumb "Ponovno naloži".

Documentation

Spare parts
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
Kanal trgovine, povezan z vašim računom, se ne ujema s kanalom zahtevanega URL-ja. Če si želite ogledati cene ali oddati naročilo, preklopite na kanal, ki je značilen za vašega uporabnika.

0 izdelki uspešno dodani v košarico

Pojdi v nakupovalno košarico