- HIỆU QUẢ
SB 375 390 5.5 IE3-TYP3
Mã sản phẩm: 10.04.01.00195
Vacuum Blower for high suction rate
Các ngành: Universal
| Suction rate (50 Hz) | 375 (m³/h) |
| Suction rate (60 Hz) | 435 (m³/h) |
| Vacuum (50 Hz) | 390 (mbar) |
| Vacuum (60 Hz) | 340 (mbar) |
| Rated power at 50 Hz | 5.5 (kW) |
| Rated power at 60 Hz | 6.6 (kW) |
| Voltage at 50 Hz | D200 V / Y350 V ±10 % |
| Voltage at 60 Hz | D220 V / Y380 - 400 V ±10 % |
| Voltage 60 Hz | S069 |
| Version | IE3:JPN/KOR/BRA |
| Weight | 89 (kg) |
| Color |
Thông số kỹ thuật thiết kế
Thông số kỹ thuật thiết kế

| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| B | 496 mm |
| B1 | 545 mm |
| D2 | 76 mm |
| G1 | G4"-F |
| G5 | M8-F |
| H | 596 mm |
| L | 583 mm |
| L1 | 817 mm |
| X1 | 350 mm |
| Y1 | 400 mm |
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Suction rate (50 Hz) | 375 m³/h |
| Suction rate (50 Hz) | 6.249,9 l/min |
| Suction rate (60 Hz) | 435 m³/h |
| Vacuum (50 Hz) | 390 mbar |
| Vacuum (60 Hz) | 340 mbar |
| Protection type IP | IP 55 |
| Rated power at 50 Hz | 5,5 kW |
| Rated power at 60 Hz | 6,6 kW |
| Voltage at 50 Hz | D200 V / Y350 V ±10 % |
| Voltage at 60 Hz | D220 V / Y380 - 400 V ±10 % |
| Sound pressure level at 50 Hz | 68 dB(A) |
| Sound pressure level at 60 Hz | 69 dB(A) |
| Weight | 89 kg |
| Version design | IE3-TYP3 |
| Version | IE3:JPN/KOR/BRA |
| Product family | SB |
Dữ liệu CAD
Dữ liệu CAD
Mô hình CAD để tải xuống
Sau khi nhấp vào nút Tải xuống, quý vị có thể tải xuống mô hình CAD dưới các định dạng tệp khác nhau. Nếu bản xem trước trên trang này không hiển thị chính xác, vui lòng nhấp vào nút “Tải lại”.
Tài liệu
Tài liệu