Schmalz

Hướng dẫn đặt hàng

The vacuum blower SB is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available assesories: silencer box, dust filter

Vui lòng thử lại sau hoặc liên hệ với người phụ trách tại địa phương của quý vị.

  • HIỆU QUẢ

SB 435 340 6.6 IE3-TYP2

Mã sản phẩm: 10.04.01.00196

Vacuum Blower for high suction rate

Các ngành: Universal

Suction rate (60 Hz)435 (m³/h)
Vacuum (60 Hz)340 (mbar)
Rated power at 60 Hz6.6 (kW)
Voltage at 60 HzD265 V / Y460 V ±10 %
Voltage 60 HzS065
VersionIE3:US/CAN
ApprovalUL/CSA
ApprovalUL/CSA
Weight89 (kg)
Color
Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật thiết kế
Design image
Thuộc tínhGiá trị
B496 mm
B1545 mm
D276 mm
G1G4"-F
G5M8-F
H596 mm
L583 mm
L1817 mm
X1350 mm
Y1400 mm
Thông số kỹ thuật
Thuộc tínhGiá trị
Suction rate (60 Hz)435 m³/h
Vacuum (60 Hz)340 mbar
Protection type IPIP 55
Rated power at 60 Hz6,6 kW
Voltage at 60 HzD265 V / Y460 V ±10 %
Sound pressure level at 60 Hz69 dB(A)
Weight89 kg
Version designIE3-TYP2
ApprovalUL/CSA
VersionIE3:US/CAN
Product familySB
Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped
Dữ liệu CAD

Mô hình CAD để tải xuống

Sau khi nhấp vào nút Tải xuống, quý vị có thể tải xuống mô hình CAD dưới các định dạng tệp khác nhau. Nếu bản xem trước trên trang này không hiển thị chính xác, vui lòng nhấp vào nút “Tải lại”.

Tài liệu

Phụ kiện

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng