EVE-KL 150 AC3 IE3-TYP2 F
Mã sản phẩm: 10.03.01.00688
Oil-free pump with constant suction rate, robust, requires little maintenance
Các ngành: Automotive | Food | Metal | Packaging | Plastics | Wind energy | Wood
| Version | IE3:US/CAN |
| Voltage 50 Hz | S064 |
| Voltage at 50 Hz | D230 V / Y400 V ±10 % |
| Voltage 60 Hz | S097 |
| with | Filter |
| Suction rate (50 Hz) | 150 (m³/h) |
| Suction rate (60 Hz) | 180 (m³/h) |
| Vacuum (50 Hz) | 900 (mbar) |
| Vacuum (60 Hz) | 900 (mbar) |
| Approval | UL/CSA |
| Rated power at 50 Hz | 4 (kW) |
| Rated power at 60 Hz | 4 (kW) |
| Weight | 201 (kg) |
Thông số kỹ thuật thiết kế
Thông số kỹ thuật thiết kế

| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| B | 440 mm |
| B1 | 537 mm |
| B2 | 70 mm |
| G2 | G1-1/2"-F |
| G3 | G2-1/2"-F |
| G5 | M10-F |
| H | 478 mm |
| L | 735 mm |
| H1 | 579,5 mm |
| L2 | 70 mm |
| L1 | 823 mm |
| Y1 | 300 mm |
| X1 | 600 mm |
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Vacuum (50 Hz) | 900 mbar |
| Vacuum (60 Hz) | 900 mbar |
| Suction rate (50 Hz) | 150 m³/h |
| Suction rate (60 Hz) | 180 m³/h |
| Voltage at 50 Hz | D230 V / Y400 V ±10 % |
| Rated power at 50 Hz | 4 kW |
| Rated power at 60 Hz | 4 kW |
| Supply voltage | AC3 |
| Current type | Three phase A.C. |
| Version | IE3:US/CAN |
| Weight | 201 kg |
| Protection type IP | IP 55 |
Dữ liệu CAD
Dữ liệu CAD
Mô hình CAD để tải xuống
Sau khi nhấp vào nút Tải xuống, quý vị có thể tải xuống mô hình CAD dưới các định dạng tệp khác nhau. Nếu bản xem trước trên trang này không hiển thị chính xác, vui lòng nhấp vào nút “Tải lại”.
Tài liệu
Tài liệu