EVE-KL 150 AC3 IE3-TYP2 F
Numero articolo: 10.03.01.00688
Pompa a secco con potenza di aspirazione costante, robusta e senza manutenzione
Industrie: Alimentare | Automobilistico | Energia eolica | Imballaggi | Legno | Metallo | Plastica
| Modello | IE3:US/CAN |
| Tensione 50 Hz | S064 |
| Tensione a 50 Hz | D230 V / Y400 V ±10 % |
| Tensione 60 Hz | S097 |
| con | Filtro |
| Capacità di aspirazione (50 Hz) | 150 (m³/h) |
| Capacità di aspirazione (60 Hz) | 180 (m³/h) |
| Vuoto (50 Hz) | 900 (mbar) |
| Vuoto (60 Hz) | 900 (mbar) |
| Approvazione | UL/CSA |
| Potenza nominale a 50 Hz | 4 (kW) |
| Potenza nominale a 60 Hz | 4 (kW) |
| Peso | 201 (kg) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 440 mm |
| B1 | 537 mm |
| B2 | 70 mm |
| G2 | G1-1/2"-IG |
| G3 | G2-1/2"-IG |
| G5 | M10-IG |
| H | 478 mm |
| L | 735 mm |
| H1 | 579.5 mm |
| L2 | 70 mm |
| L1 | 823 mm |
| Y1 | 300 mm |
| X1 | 600 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Vuoto (50 Hz) | 900 mbar |
| Vuoto (60 Hz) | 900 mbar |
| Capacità di aspirazione (50 Hz) | 150 m³/h |
| Capacità di aspirazione (60 Hz) | 180 m³/h |
| Tensione a 50 Hz | D230 V / Y400 V ±10 % |
| Tensione a 60 Hz | S097 |
| Potenza nominale a 50 Hz | 4 kW |
| Potenza nominale a 60 Hz | 4 kW |
| Tipo di corrente | AC3 |
| Tipo attuale | Corrente trifase |
| Modello | IE3:US/CAN |
| Peso | 201 kg |
| Tipo di protezione IP | IP 55 |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione