Schmalz

Hướng dẫn đặt hàng

Vacuum pump EVE-TR-X is delivered as a ready to connect product.

 

Available spare parts: filter insert, set of parts subject to wear

Available accessories: vacuum regulation valve

Vui lòng thử lại sau hoặc liên hệ với người phụ trách tại địa phương của quý vị.

EVE-TR-X 10 AC3 VBV

Mã sản phẩm: 10.03.01.00209

Oil-free pump with const. suct. rate robust, requ. little maintenance long service life, cont. operation

Các ngành: Automotive | Electronics | Food | Glass | Metal | Packaging | Plastics | Solar | Wind energy | Wood

Current typeThree phase A.C.
Voltage at 50 Hz175 - 260 / 300 - 450 V AC3
Voltage at 60 Hz202-300/350-520V AC3
Voltage 60 Hz202-300
Suction rate (50 Hz)10 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)12 (m³/h)
Sound pressure level at 50 Hz60 (dB(A))
Vacuum (50 Hz)-850 (mbar)
withVacuum-limitter valve
Rated power at 50 Hz0.37 (kW)
Rated power at 60 Hz0.45 (kW)
Weight16 (kg)
Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật thiết kế
Design image
Thuộc tínhGiá trị
B206 mm
B260 mm
d7 mm
G3G1/2"-F
H189 mm
L429 mm
L2106 mm
X1160 mm
Y1112 mm
Thông số kỹ thuật
Thuộc tínhGiá trị
Suction rate (50 Hz)10 m³/h
Suction rate (60 Hz)12 m³/h
Voltage at 50 Hz175 - 260 / 300 - 450 V AC3
Voltage at 60 Hz202-300/350-520V AC3
Rated power at 50 Hz0,37 kW
Rated power at 60 Hz0,45 kW
Sound pressure level at 50 Hz60 dB(A)
Weight16 kg
Protection type IPIP 54
Supply voltageAC3
Product familyEVE-TR-X
Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped
Dữ liệu CAD

Mô hình CAD để tải xuống

Sau khi nhấp vào nút Tải xuống, quý vị có thể tải xuống mô hình CAD dưới các định dạng tệp khác nhau. Nếu bản xem trước trên trang này không hiển thị chính xác, vui lòng nhấp vào nút “Tải lại”.

Tài liệu

Phụ tùng thay thế

Phụ kiện

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng