Schmalz

Hướng dẫn đặt hàng

Vacuum pump EVE-OG is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available spare parts: filter cartridge (filter insert), replacement oil, maintenance kit (set of parts subject to wear pump)

Available accessories: motor-protection switch, filter resistance gauge (pressure manometer)

Vui lòng thử lại sau hoặc liên hệ với người phụ trách tại địa phương của quý vị.

EVE-OG 63 AC3

Mã sản phẩm: 10.03.02.00027

Oil-lubricated pump for maximum vacuum levels, requires little maintenance

Các ngành: Automotive | Food | Glass | Metal | Packaging | Plastics | Wind energy | Wood

Current typeThree phase A.C.
Sound pressure level at 50 Hz65 (dB(A))
Suction rate (50 Hz)63 (m³/h)
Rated power at 50 Hz1.5 (kW)
Voltage at 50 Hz230 / 400 ±10 %
Weight52 (kg)
Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật thiết kế
Design image
Thuộc tínhGiá trị
B406 mm
B215 mm
G3G1-1/4"-F
G5M8-F
H280 mm
L614 mm
L2137 mm
X1199 mm
Y1277 mm
Thông số kỹ thuật
Thuộc tínhGiá trị
Max. vacuum-980 mbar
Max. vacuum-28,94 inHg
Suction rate (50 Hz)63 m³/h
Voltage at 50 Hz230 / 400 ±10 %
Rated power at 50 Hz1,5 kW
Sound pressure level at 50 Hz65 dB(A)
Weight52 kg
Protection type IPIP 54
Supply voltageAC3
Product familyEVE-OG
Thông số kỹ thuật
Dữ liệu CAD

Mô hình CAD để tải xuống

Sau khi nhấp vào nút Tải xuống, quý vị có thể tải xuống mô hình CAD dưới các định dạng tệp khác nhau. Nếu bản xem trước trên trang này không hiển thị chính xác, vui lòng nhấp vào nút “Tải lại”.

Tài liệu

Phụ tùng thay thế

Phụ kiện

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng