EVE-OG 63 AC3
Onderdeelnr.: 10.03.02.00027
Oliegesmeerde vacuümpomp met maximaal vacuümniveau, onderhoudsarm
Industriesegmenten: Automotive | Glas | Hout | Kunststof | Metaal | Verpakkingen | Voedingsmiddelen | Windenergie
| Current type | Three phase A.C. |
| Sound pressure level at 50 Hz | 65 (dB(A)) |
| Suction rate (50 Hz) | 63 (m³/h) |
| Rated power at 50 Hz | 1.5 (kW) |
| Voltage at 50 Hz | 230 / 400 ±10 % |
| Weight | 52 (kg) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 406 mm |
| B2 | 15 mm |
| G3 | G1-1/4"-F |
| G5 | M8-F |
| H | 280 mm |
| L | 614 mm |
| L2 | 137 mm |
| X1 | 199 mm |
| Y1 | 277 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Max. vacuum | -980 mbar |
| Max. vacuum | -28,94 inHg |
| Suction rate (50 Hz) | 63 m³/h |
| Voltage at 50 Hz | 230 / 400 ±10 % |
| Rated power at 50 Hz | 1,5 kW |
| Sound pressure level at 50 Hz | 65 dB(A) |
| Weight | 52 kg |
| Protection type IP | IP 54 |
| Supply voltage | AC3 |
| Product family | EVE-OG |
Prestatiegegevens
Prestatiegegevens
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie