DUES-STOC 1/2.5 SCPMicb-Q 10
Mã sản phẩm: 10.02.02.08246
Nozzle body (inst)
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Outside diameter D | 9.7 (mm) |
| Length L | 54.7 (mm) |
| d2 | 1 (mm) |
| Hole size d3 | 2.5 (mm) |
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |