DUES-STOC 1/2.5 SCPMicb-Q 10
부품 번호.: 10.02.02.08246
Nozzle body (inst)
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Outside diameter D | 9.7 (mm) |
| Length L | 54.7 (mm) |
| d2 | 1 (mm) |
| Hole size d3 | 2.5 (mm) |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |