Schmalz

Vui lòng thử lại sau hoặc liên hệ với người phụ trách tại địa phương của quý vị.

EMV 0.7 24V-DC 3/2 NC H FLAN

Mã sản phẩm: 10.05.01.00395

Solenoid valve EMV for direct control of vacuum and compressed air

Nominal size0.7 (mm)
Voltage DC24 V - DC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveNormally closed
Pressure range (operating pressure) [bar]1.00 ... 7.00 bar
Length L28.5 (mm)
Height H13 (mm)
Thông số kỹ thuật
Thuộc tínhGiá trị
Current typeDirect current
Control valveNormally closed
Nominal size0,7 mm
Power consumption DC1,2 W
Pressure range (operating pressure) [bar]1.00 ... 7.00 bar
Nominal flow rate0,6 m³/h
Voltage DC24 V - DC
Weight0,01 kg

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng