Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

EMV 0.7 24V-DC 3/2 NC H FLAN

Numero articolo: 10.05.01.00395

Valvola elettromagnetica EMV per il controllo diretto del vuoto/dell'aria compressa

Diametro nominale0.7 (mm)
Tensione DC24 V - DC
Valvola di funzioneValvola a più vie 3/2
Valvola di controlloChiuso senza corrente
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]1,00 ... 7,00 bar
Lunghezza L28.5 (mm)
Altezza H13 (mm)
Dati tecnici
AttributoValore
Tipo attualeCorrente continua
Valvola di controlloChiuso senza corrente
Diametro nominale0.7 mm
Consumo di energia DC1.2 W
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]1,00 ... 7,00 bar
Portata nominale0.6 m³/h
Tensione DC24 V - DC
Peso0.01 kg

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello