Schmalz

Hướng dẫn đặt hàng

The compact ejector SCPXi is delivered as a ready-to-connect product (without a connection cable).

Available spare parts: wear parts kit, silencer, electronics module, pilot valves

Available accessories: connection cable, base plate

Vui lòng thử lại sau hoặc liên hệ với người phụ trách tại địa phương của quý vị.

  • MỚI
  • HIỆU QUẢ

SCPXi 15 IMP Q 2xM12-5

Mã sản phẩm: 10.02.02.08167

Compact ejector from the X series with condition monitoring for heavy-duty applications

Các ngành: Automotive | Glass | Universal

Electrical connection2xConnect M12, 2x5 pol
ConnectionG3/8"-F
Nozzle size1.5 mm
Control valveImpulse valve
Suction rate (max.)70 (l/min)
Air consumption suction115 (l/min)
Operation modePressure Control
Weight0.85 (kg)
CommunicationIO-Link (Class A)
Protection type IPIP 65 (with plug)
Max. vacuum-850 (mbar)
Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật thiết kế
Design image
Thuộc tínhGiá trị
B139 mm
d5,6 mm
G3M12x1-M
H137 mm
H1149,5 mm
L1168 mm
X189 mm
Y110 mm
Thông số kỹ thuật
Thuộc tínhGiá trị
Nozzle size1.5 mm
Degree of evacuation85 %
Max. vacuum-850 mbar
Operation modePressure Control
CommunicationIO-Link (Class A)
Control valveImpulse valve
Suction rate (max.)70 l/min
Suction rate (max.)4,2 m³/h
Air consumption suction115 l/min
Air consumption suction6,9 m³/h
Max. air consumption blow-off320 l/min
Air consumption blow-off19,2 m³/h
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 6.0 bar
Recommended hose internal diameter vacuum6 mm
Recommended hose internal diameter compressed air6 mm
Electrical connection2xConnect M12, 2x5 pol
Protection type IPIP 65 (with plug)
Operating temperature0 ... 50 °C
Weight850 g
Thông số kỹ thuật
Dữ liệu CAD

Mô hình CAD để tải xuống

Sau khi nhấp vào nút Tải xuống, quý vị có thể tải xuống mô hình CAD dưới các định dạng tệp khác nhau. Nếu bản xem trước trên trang này không hiển thị chính xác, vui lòng nhấp vào nút “Tải lại”.

Tài liệu

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng