- MỚI
- HIỆU QUẢ
SCPXi 15 IMP Q M12-8
Mã sản phẩm: 10.02.02.08170
Compact ejector from the X series with condition monitoring for heavy-duty applications
Các ngành: Automotive | Glass | Universal
| Electrical connection | Male connect M12, 8 pol |
| Connection | G3/8"-F |
| Nozzle size | 1.5 mm |
| Control valve | Impulse valve |
| Suction rate (max.) | 70 (l/min) |
| Air consumption suction | 115 (l/min) |
| Operation mode | Pressure Control |
| Weight | 0.85 (kg) |
| Communication | IO-Link (Class A) |
| Protection type IP | IP 65 (with plug) |
| Max. vacuum | -850 (mbar) |
Thông số kỹ thuật thiết kế
Thông số kỹ thuật thiết kế

| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| B1 | 39 mm |
| d | 5,6 mm |
| G3 | M12x1-M |
| H | 137 mm |
| H1 | 149,5 mm |
| L1 | 168 mm |
| X1 | 89 mm |
| Y1 | 10 mm |
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Nozzle size | 1.5 mm |
| Degree of evacuation | 85 % |
| Max. vacuum | -850 mbar |
| Operation mode | Pressure Control |
| Communication | IO-Link (Class A) |
| Control valve | Impulse valve |
| Suction rate (max.) | 70 l/min |
| Suction rate (max.) | 4,2 m³/h |
| Air consumption suction | 115 l/min |
| Air consumption suction | 6,9 m³/h |
| Max. air consumption blow-off | 320 l/min |
| Air consumption blow-off | 19,2 m³/h |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.0 ... 6.0 bar |
| Recommended hose internal diameter vacuum | 6 mm |
| Recommended hose internal diameter compressed air | 6 mm |
| Electrical connection | Male connect M12, 8 pol |
| Protection type IP | IP 65 (with plug) |
| Operating temperature | 0 ... 50 °C |
| Weight | 850 g |
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
Dữ liệu CAD
Dữ liệu CAD
Mô hình CAD để tải xuống
Sau khi nhấp vào nút Tải xuống, quý vị có thể tải xuống mô hình CAD dưới các định dạng tệp khác nhau. Nếu bản xem trước trên trang này không hiển thị chính xác, vui lòng nhấp vào nút “Tải lại”.
Tài liệu
Tài liệu