Schmalz

  • HIỆU QUẢ

Ejector Modules ecoPump SEP

Suction rate up to 309 l/min

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Powerful but energy-efficient vacuum generation

Air consumption optionally optimized for airtight (HV) or porous (HF) workpieces

Working vacuum is reached very quickly, leakages are safely compensated

Long service intervals, as insensitive to dirt; easy cleaning

One piece nozzle assembly allows quick, easy cleaning

Selection aid for the appropriate ejector module ecoPump

The ejector module ecoPump SEP is available with three performance classes and two characteristics. The selection aid below makes it easier to select the product for your special application.

Selection Aids
Cấu trúc
  • Compact, lightweight plastic ejector nozzle (1)
  • Available in three performance classes and two versions with optimized air consumption for airtight (HV) or porous (HF) materials
  • Available with optional holder cap SHC (2) for fixation of the ejector nozzle, alternatively with silencer SD or with ecoPump housing SFE (3)
Thông số kỹ thuật
  • Suction rate up to 415 l/min
  • For airtight or porous workpieces
Thông số kỹ thuật
Hệ mét
Imperial
123456
SEP HF 2 03 70,00245,00415,00550,00670,00768,00
SEP HF 2 18 220,00321,00466,00597,00767,00867,00
SEP HF...06 130,00318,00540,00690,00750,00770,00
SEP HF...13 220,00290,00467,00610,00720,00765,00
SEP HF 3 18 220,00321,00466,00597,00767,00867,00
0100200300400500600700
SEP HF 2 03 715,258,385,133,882,631,500,000,00
SEP HF 2 06 1342,4434,3924,7312,089,095,521,840,00
SEP HF 3 06 1367,2838,0027,0314,009,095,521,840,69
SEP HF 2 13 22175,26143,80102,0066,3344,6724,672,880,00
SEP HF 3 13 22297,60178,30106,1066,3044,7024,702,900,00
SEP HF 2 18 22282,00238,00186,00134,0072,0034,0012,002,00
SEP HF 3 18 22409,00276,00191,00137,0074,0045,0026,0016,00
0100200300400500600
SEP HF 2 03 70,000,481,272,514,599,2614,00
SEP HF 2 06 130,000,100,270,551,182,013,47
SEP HF 3 06 130,000,100,270,551,182,013,47
SEP HF 2 13 220,000,040,080,140,230,421,84
SEP HF 3 13 220,000,040,080,140,240,461,96
SEP HF 2 18 220,000,040,090,160,260,731,76
SEP HF 3 18 220,000,020,040,070,120,200,35
123456
SEP HV 2 04 70,00380,00640,00790,00860,00840,00
SEP HV...07 130,00365,00650,00840,00860,00860,00
SEP HV...16 220,00375,00715,00900,00890,00890,00
SEP HV 3 20 220,00374,00560,00752,00850,00894,00
0100200300400500600700
SEP HV 2 04 713,209,504,403,402,902,301,701,20
SEP HV 2 07 1342,4633,6725,0113,798,787,304,642,70
SEP HV 3 07 1376,8339,0026,9016,009,277,605,123,10
SEP HV 2 16 22159,00137,36112,6781,2550,5025,0017,7011,10
SEP HV 3 16 22308,89160,00112,6781,2550,5025,0017,7011,10
SEP HV 3 20 22415,00277,00193,00149,0092,0056,0038,0021,00
0100200300400500600700800
SEP HV 2 04 70,000,531,342,794,717,1610,6817,7325,00
SEP HV 2 07 130,000,090,260,561,222,083,215,099,71
SEP HV 3 07 130,000,110,280,531,111,943,014,718,47
SEP HV 2 16 220,000,060,090,140,230,400,610,941,49
SEP HV 3 16 220,000,040,080,120,210,360,580,901,46
SEP HV 3 20 220,000,020,040,070,110,180,300,000,00
000000
SEP HF 2 03 70,000,010,010,020,020,02
SEP HF 2 18 220,000,010,010,020,020,03
SEP HF...06 130,000,010,020,020,020,02
SEP HF...13 220,000,010,010,020,020,02
SEP HF 3 18 220,000,010,010,020,020,03
03,537,0610,5914,1217,6521,1824,71
SEP HF 2 03 70,540,300,180,140,090,050,000,00
SEP HF 2 06 131,501,210,870,430,320,190,060,00
SEP HF 3 06 132,371,340,950,490,320,190,060,02
SEP HF 2 13 226,195,083,602,341,580,870,100,00
SEP HF 3 13 2210,516,293,752,341,580,870,100,00
SEP HF 2 18 229,958,406,574,732,541,200,420,07
SEP HF 3 18 2214,449,746,744,842,611,590,920,56
02.831,685.663,378.495,0511.326,7414.158,4216.990,11
SEP HF 2 03 70,0013,5935,9671,08129,97262,21396,44
SEP HF 2 06 130,002,837,6515,5733,4156,9298,26
SEP HF 3 06 130,002,837,6515,5733,4156,9298,26
SEP HF 2 13 220,001,132,273,966,5111,8952,10
SEP HF 3 13 220,001,132,273,966,8013,0355,50
SEP HF 2 18 220,001,132,554,537,3620,6749,84
SEP HF 3 18 220,000,571,131,983,405,669,91
000000
SEP HV 2 04 70,000,010,020,020,030,02
SEP HV...07 130,000,010,020,020,030,03
SEP HV...16 220,000,010,020,030,030,03
SEP HV 3 20 220,000,010,020,020,030,03
03,537,0610,5914,1217,6521,1824,71
SEP HV 2 04 70,470,340,160,120,100,080,060,04
SEP HV 2 07 131,501,190,880,490,310,260,160,10
SEP HV 3 07 132,711,380,950,560,330,270,180,11
SEP HV 2 16 225,614,853,982,871,780,880,620,39
SEP HV 3 16 2210,905,653,982,871,780,880,620,39
SEP HV 3 20 2214,659,786,815,263,251,981,340,74
02.831,685.663,378.495,0511.326,7414.158,4216.990,1119.821,7922.653,48
SEP HV 2 04 70,0015,0137,9479,00133,37202,75302,42502,06707,92
SEP HV 2 07 130,002,557,3615,8634,5558,9090,90144,13274,96
SEP HV 3 07 130,003,117,9315,0131,4354,9385,23133,37239,84
SEP HV 2 16 220,001,702,553,966,5111,3317,2726,6242,19
SEP HV 3 16 220,001,132,273,405,9510,1916,4225,4941,34
SEP HV 3 20 220,000,571,131,983,115,108,500,000,00
Các ngành
  • •Packaging
  • •Universal
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English
Câu chuyện thành công

Lọc kết quả

Suction rate (max.)
Number of stages
Nozzle size
Hole diameter
Product family
Ghi nhãn
Phân loại theo ngành

1 - 10 từ 18 kết quả

  • HIỆU QUẢ
SEP HF 2 03 7

Mã sản phẩm: 10.02.01.01341

Multistagenozzle as a cartridge

Các ngành: Packaging | Universal

ShapeHigh flow
Number of stages2
Nozzle size0.3 mm
Hole diameter7 (mm)
Degree of evacuation55 (%)
Pressure range (operating pressure) [bar]2.0 ... 6.0 bar
Optimal operating pressure4 (bar)
Suction rate (max.)15.3 (l/min)
Air consumption suction5 (l/min)
  • HIỆU QUẢ
SEP HV 2 04 7

Mã sản phẩm: 10.02.01.01393

Multistagenozzle as a cartridge

Các ngành: Packaging | Universal

ShapeHigh vacuum
Number of stages2
Nozzle size0.4 mm
Hole diameter7 (mm)
Degree of evacuation79 (%)
Pressure range (operating pressure) [bar]2.0 ... 6.0 bar
Optimal operating pressure4 (bar)
Suction rate (max.)13.2 (l/min)
Air consumption suction6.5 (l/min)
  • HIỆU QUẢ
SEP HF 2 06 13

Mã sản phẩm: 10.02.01.01343

Multistagenozzle as a cartridge

Các ngành: Packaging | Universal

ShapeHigh flow
Number of stages2
Nozzle size0.6 mm
Hole diameter13 (mm)
Degree of evacuation70 (%)
Pressure range (operating pressure) [bar]2.0 ... 6.0 bar
Optimal operating pressure4 (bar)
Suction rate (max.)42.5 (l/min)
Air consumption suction18.7 (l/min)
  • HIỆU QUẢ
SEP HF 3 06 13

Mã sản phẩm: 10.02.01.01344

Multistagenozzle as a cartridge

Các ngành: Packaging | Universal

ShapeHigh flow
Number of stages3
Nozzle size0.6 mm
Hole diameter13 (mm)
Degree of evacuation70 (%)
Pressure range (operating pressure) [bar]2.0 ... 6.0 bar
Optimal operating pressure4 (bar)
Suction rate (max.)67.3 (l/min)
Air consumption suction18.7 (l/min)
  • HIỆU QUẢ
SEP HV 2 07 13

Mã sản phẩm: 10.02.01.01394

Multistagenozzle as a cartridge

Các ngành: Packaging | Universal

ShapeHigh vacuum
Number of stages2
Nozzle size0.7 mm
Hole diameter13 (mm)
Degree of evacuation85 (%)
Pressure range (operating pressure) [bar]2.0 ... 6.0 bar
Optimal operating pressure4 (bar)
Suction rate (max.)42.5 (l/min)
Air consumption suction23.5 (l/min)
  • HIỆU QUẢ
SEP HV 2 07 13 S

Mã sản phẩm: 10.02.01.01406

Multistagenozzle as a cartridge

Các ngành: Packaging | Universal

ShapeHigh vacuum
Number of stages2
Nozzle size0.7 mm
Hole diameter13 (mm)
Shape compact ejectorsWith safety valve
Degree of evacuation85 (%)
Pressure range (operating pressure) [bar]2.0 ... 6.0 bar
Optimal operating pressure4 (bar)
Suction rate (max.)37.5 (l/min)
Air consumption suction23.5 (l/min)
  • HIỆU QUẢ
SEP HV 3 07 13

Mã sản phẩm: 10.02.01.01395

Multistagenozzle as a cartridge

Các ngành: Packaging | Universal

ShapeHigh vacuum
Number of stages3
Nozzle size0.7 mm
Hole diameter13 (mm)
Degree of evacuation85 (%)
Pressure range (operating pressure) [bar]2.0 ... 6.0 bar
Optimal operating pressure4 (bar)
Suction rate (max.)76.8 (l/min)
Air consumption suction23.5 (l/min)
  • HIỆU QUẢ
SEP HV 3 07 13 S

Mã sản phẩm: 10.02.01.01407

Multistagenozzle as a cartridge

Các ngành: Packaging | Universal

ShapeHigh vacuum
Number of stages3
Nozzle size0.7 mm
Hole diameter13 (mm)
Shape compact ejectorsWith safety valve
Degree of evacuation85 (%)
Pressure range (operating pressure) [bar]2.0 ... 6.0 bar
Optimal operating pressure4 (bar)
Suction rate (max.)63.8 (l/min)
Air consumption suction23.5 (l/min)
  • HIỆU QUẢ
SEP HF 2 13 22

Mã sản phẩm: 10.02.01.01347

Multistagenozzle as a cartridge

Các ngành: Packaging | Universal

ShapeHigh flow
Number of stages2
Nozzle size1.3 mm
Hole diameter22 (mm)
Degree of evacuation61 (%)
Pressure range (operating pressure) [bar]2.0 ... 6.0 bar
Optimal operating pressure4 (bar)
Suction rate (max.)175.3 (l/min)
Air consumption suction74 (l/min)
  • HIỆU QUẢ
SEP HF 3 13 22

Mã sản phẩm: 10.02.01.01348

Multistagenozzle as a cartridge

Các ngành: Packaging | Universal

ShapeHigh flow
Number of stages3
Nozzle size1.3 mm
Hole diameter22 (mm)
Degree of evacuation61 (%)
Pressure range (operating pressure) [bar]2.0 ... 6.0 bar
Optimal operating pressure4 (bar)
Suction rate (max.)297.6 (l/min)
Air consumption suction74 (l/min)

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.