Schmalz

ecoPump SEP selection guidelines

The ejector module ecoPump SEP is available in three performance classes and two versions with optimized air consumption for airtight or porous materials. This enables fast and reliable product selection for each application.

Select the right ecoPump in just a few steps

  • Analyze the workpiece and determine the vacuum operating point / range
  • Determine the vacuum suction pad for the application
  • Determine the ecoPump version (for airtight or porous workpieces)
  • Determine the ecoPump size per suction pad
  • Layout guidlines for specific gripper configurations

 

ecoPump SEP installation dimensions

The following points must be observed for the installation of the ecoPump SEP in its own housing.

1. Assignment of the nozzle size to the CAD model of the hole:

Please note that the models do not relate to the ecoPump itself but to the hole required for it.

The model of the hole is a negative model. The hole model must therefore be deduced from your housing model in order to integrate the hole in your existing housing model.

CAD model for installation dimensions

2. Instructions for producing the hole

When producing the installation dimensions, it is imperative that the tolerances and surface roughness shown in the diagram are adhered to.

Please note that the

 

  • hole for the compressed air connection (1)
  • hole for the vacuum connection (2)

must also be installed in the housing.

  d d1 d2 d3 d4 L L2
SEP...7 4.7 2.0 7.2 --- 4.0 28.0 23.0
SEP...13 5.5 4.0 13.0 17.1 6.0 37.0 31.5
SEP...22 22.0 6.0 22.0 28.0 12.0 68.0 58.8

 

 

  L3 L4 L5 F1 F2 F3 Lg1 G1
SEP...7 --- 15.0 6.0 0.3 0.3 0.2 5.0 M8x0.5
SEP...13 2.0 20.0 12.0 0.3 0.5 --- 10.0 M16x1.0
SEP...22 2.5 35.0 20.0 0.4 1.0 --- 15.5 M27x1.5

3. Holder cap SHC for mounting the ecoPump SEP in the housing

The appropriate holder cap (SHC) must be used for mounting the ecoPump SEP in the hole. This can be found in the technical data in the "Spare parts / Accessories" tab.

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng