Schmalz

에코펌프 SEP 선택 가이드라인

이젝터 모듈 ecoPump SEP는 밀폐 또는 다공성 재료에 최적화된 세 가지 성능 등급과 두 가지 버전의 공기 소비량으로 제공됩니다. 이를 통해 각 용도에 맞는 제품을 빠르고 안정적으로 선택할 수 있습니다.

몇 단계만 거치면 적합한 에코펌프를 선택할 수 있습니다.

  • 공작물을 분석하고 진공 작동 지점/범위를 결정합니다.
  • 응용 분야에 맞는 진공 흡입 패드 결정
  • ecoPump 버전 결정(밀폐 또는 다공성 공작물용)
  • 흡입 패드당 ecoPump 크기 결정
  • 특정 그리퍼 구성을 위한 레이아웃 가이드 라인

 

ecoPump SEP 설치 치수

ecoPump SEP를 자체 하우징에 설치할 때는 다음 사항을 준수해야 합니다.

1. 홀의 CAD 모델에 노즐 크기를 할당합니다:

이 모델은 ecoPump 자체와 관련된 것이 아니라 필요한 홀과 관련된 모델입니다.

홀의 모델은 음수 모델입니다. 따라서 기존 하우징 모델에 홀을 통합하려면 하우징 모델에서 홀 모델을 추론해야 합니다.

설치 치수를 위한 CAD 모델

2. 홀 제작 지침

설치 치수를 생성할 때 다이어그램에 표시된 공차와 표면 거칠기를 반드시 준수해야 합니다.

다음 사항에 유의하세요.

 

  • 압축 공기 연결용 구멍(1)
  • 진공 연결용 구멍(2)

도 하우징에 설치해야 합니다.

  d d1 d2 d3 d4 L L2
SEP...7 4.7 2.0 7.2 --- 4.0 28.0 23.0
SEP...13 5.5 4.0 13.0 17.1 6.0 37.0 31.5
SEP...22 22.0 6.0 22.0 28.0 12.0 68.0 58.8

 

 

  L3 L4 L5 F1 F2 F3 Lg1 G1
SEP...7 --- 15.0 6.0 0.3 0.3 0.2 5.0 M8x0.5
SEP...13 2.0 20.0 12.0 0.3 0.5 --- 10.0 M16x1.0
SEP...22 2.5 35.0 20.0 0.4 1.0 --- 15.5 M27x1.5

3. 하우징에 ecoPump SEP를 장착하기 위한 홀더 캡 SHC

ecoPump SEP를 구멍에 장착하려면 적절한 홀더 캡(SHC)을 사용해야 합니다. 이는 "예비 부품/액세서리" 탭의 기술 데이터에서 확인할 수 있습니다.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동