Wytyczne dotyczące wyboru pomp ecoPump SEP
Moduł wyrzutnika ecoPump SEP dostępny jest w trzech klasach wydajności i dwóch wersjach o zoptymalizowanym zużyciu powietrza dla materiałów hermetycznych lub porowatych. Umożliwia to szybki i niezawodny dobór produktu do każdej aplikacji.
Wybierz odpowiednią pompę ecoPump w zaledwie kilku krokach
- Analiza przedmiotu obrabiany i określenie punktu / zakresu obsługi podciśnienia.
- Określ przyssawkę podciśnieniową dla danej aplikacji
- Określenie wersji pompy ecoPump (dla hermetycznych lub porowatych przedmiotów obrabiany)
- Określenie rozmiaru pompy ecoPump dla każdej przyssawki
- Wytyczne dotyczące rozmieszczenia dla określonych konfiguracji chwytaków
Pliki do pobrania
Wymiary montażowe ecoPump SEP
Podczas instalacji pompy ecoPump SEP we własnej obudowie należy przestrzegać następujących punktów.
1. Przypisanie rozmiaru dyszy do modelu CAD otworu:
Należy zwrócić uwagę, że modele nie odnoszą się do samej pompy ecoPump, lecz do wymaganego dla niej otworu.
Model otworu jest modelem negatywnym. Model otworu musi zatem zostać wydedukowany z modelu obudowy w celu zintegrowania otworu z istniejącym modelem obudowy.
Model CAD dla wymiarów montażowych
2. Instrukcje dotyczące wykonania otworu
Podczas wykonywania wymiarów montażowych należy bezwzględnie przestrzegać tolerancji i chropowatości powierzchni przedstawionych na schemacie.
Należy zwrócić uwagę, że
- otwór dla przyłącza sprężonego powietrza (1)
- otwór na złącze podciśnienia (2)
musi być również zainstalowany w obudowie.
| d | d1 | d2 | d3 | d4 | L | L2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP...7 | 4.7 | 2.0 | 7.2 | --- | 4.0 | 28.0 | 23.0 |
| SEP...13 | 5.5 | 4.0 | 13.0 | 17.1 | 6.0 | 37.0 | 31.5 |
| SEP...22 | 22.0 | 6.0 | 22.0 | 28.0 | 12.0 | 68.0 | 58.8 |
| L3 | L4 | L5 | F1 | F2 | F3 | Lg1 | G1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP...7 | --- | 15.0 | 6.0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 5.0 | M8x0.5 |
| SEP...13 | 2.0 | 20.0 | 12.0 | 0.3 | 0.5 | --- | 10.0 | M16x1.0 |
| SEP...22 | 2.5 | 35.0 | 20.0 | 0.4 | 1.0 | --- | 15.5 | M27x1.5 |
3. Nasadka uchwytu SHC do montażu ecoPump SEP w obudowie
Do montażu pompy ecoPump SEP w otworze należy użyć odpowiedniej nasadki uchwytu (SHC). Można ją znaleźć w danych technicznych w zakładce "Części zamienne / Akcesoria".