ecoPump SEP selectierichtlijnen
De ejectormodule ecoPump SEP is leverbaar in drie prestatieklassen en twee versies met geoptimaliseerd luchtverbruik voor luchtdichte of poreuze materialen. Dit maakt een snelle en betrouwbare productselectie voor elke applicatie mogelijk.
Selecteer de juiste ecoPump in slechts een paar stappen
- Analyseer het werkstuk en bepaal het vacuüm werkpunt / bereik
- Bepaal de vacuüm-zuiggrijper voor de applicatie
- Bepaal de versie van de ecoPomp (voor luchtdichte of poreuze werkstukken)
- Bepaal de grootte van de ecoPomp per zuignap
- Lay-outrichtlijnen voor specifieke grijperconfiguraties
Downloads
afmetingen installatie ecoPump SEP
Voor de installatie van de ecoPump SEP in de eigen behuizing moeten de volgende punten in acht worden genomen.
1. Toewijzing van de sproeiergrootte aan het CAD-model van het gatenpatroon:
Let op: de modellen hebben geen betrekking op de ecoPump zelf, maar op het gatenpatroon dat daarvoor nodig is.
Het gatenpatroon is een negatief model. Het gatenpatroon moet daarom worden afgeleid uit uw behuizingmodel om het gatenpatroon in uw bestaande behuizingmodel te integreren.
CAD-model voor afmetingen van installatie
2. Instructies voor het maken van het gatenpatroon
Bij het produceren van de afmetingen van de installatie moeten de toleranties en oppervlakteruwheid die in het diagram worden getoond, absoluut worden aangehouden.
Notitie: de
- gatenpatroon voor de persluchtaansluiting (1)
- gatenpatroon voor de vacuümaansluiting (2)
ook in de behuizing gemonteerd moeten worden.
| d | d1 | d2 | d3 | d4 | L | L2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP...7 | 4.7 | 2.0 | 7.2 | --- | 4.0 | 28.0 | 23.0 |
| SEP...13 | 5.5 | 4.0 | 13.0 | 17.1 | 6.0 | 37.0 | 31.5 |
| SEP...22 | 22.0 | 6.0 | 22.0 | 28.0 | 12.0 | 68.0 | 58.8 |
| L3 | L4 | L5 | F1 | F2 | F3 | Lg1 | G1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP...7 | --- | 15.0 | 6.0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 5.0 | M8x0,5 |
| SEP...13 | 2.0 | 20.0 | 12.0 | 0.3 | 0.5 | --- | 10.0 | M16x1.0 |
| SEP...22 | 2.5 | 35.0 | 20.0 | 0.4 | 1.0 | --- | 15.5 | M27x1,5 |
3. Hoederkapje SHC voor montage van de ecoPump SEP in de behuizing
Voor montage van de ecoPump SEP in het gatenpatroon moet het juiste hoederkapje (SHC) worden gebruikt. Dit is te vinden in de technische gegevens in het tabblad "Reserveonderdelen / Accessoires".