Schmalz

ecoPump SEP seçim yönergeleri

Ejektör modülü ecoPump SEP, üç performans sınıfında ve hava geçirmez veya gözenekli malzemeler için optimize edilmiş hava tüketimine sahip iki versiyonda mevcuttur. Bu, her uygulama için hızlı ve güvenilir ürün seçimi sağlar.

Sadece birkaç adımda doğru ecoPump'ı seçin

  • İş parçasını analiz edin ve vakum çalışma noktasını / aralığını belirleyin

  • Uygulama için vakum emme pedini belirleyin

  • ecoPump versiyonunu belirleyin (hava geçirmez veya gözenekli iş parçaları için)

  • Emme yastığı başına ecoPump boyutunu belirleyin

  • Özel tutucu konfigürasyonları için yerleşim kılavuzları

ecoPump SEP kurulum boyutları

ecoPump SEP'in kendi muhafazasına montajı için aşağıdaki hususlara uyulmalıdır.

1. Nozul boyutunun deliğin CAD modeline atanması:

Lütfen modellerin ecoPump'ın kendisiyle değil, bunun için gerekli olan delikle ilgili olduğunu unutmayın.

Deliğin modeli negatif bir modeldir. Bu nedenle, deliği mevcut gövde modelinize entegre etmek için delik modeli gövde modelinizden çıkarılmalıdır.

Kurulum boyutları için CAD modeli

2. Delik üretimi için talimatlar

Montaj boyutları üretilirken, şemada gösterilen toleranslara ve yüzey pürüzlülüğüne uyulması zorunludur.

Lütfen unutmayın ki

  • basınçlı hava bağlantısı için delik (1)

  • vakum bağlantısı için delik (2)

ayrıca muhafazaya da takılmalıdır.

 

d

d1

d2

d3

d4

L

L2

SEP...7

4.7

2.0

7.2

---

4.0

28.0

23.0

SEP...13

5.5

4.0

13.0

17.1

6.0

37.0

31.5

SEP...22

22.0

6.0

22.0

28.0

12.0

68.0

58.8

 

L3

L4

L5

F1

F2

F3

Lg1

G1

SEP...7

---

15.0

6.0

0.3

0.3

0.2

5.0

M8x0,5

SEP...13

2.0

20.0

12.0

0.3

0.5

---

10.0

M16x1.0

SEP...22

2.5

35.0

20.0

0.4

1.0

---

15.5

M27x1.5

3. ecoPump SEP'i gövdeye monte etmek için tutucu kapak SHC

ecoPump SEP'i deliğe monte etmek için uygun tutucu kapak (SHC) kullanılmalıdır. Bu, "Yedek parçalar / Aksesuarlar" sekmesindeki teknik verilerde bulunabilir.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.